VCBL-R 160x96x25 30/50 TV

Réf. article: 10.01.12.02676
Bloc de bridage pour table cranntée
Dimensions (Lxl): 160 x 96 mm
Hauteur H: 25 mm
Trame: 30x30 mm / 50x50 mm mm
pour rainure: 6,5x6,5 / 7,5x7,5 mm
avec: Palpeur mécanique
VCBL-R 160x96x25 30/50 TV
Attribut Valeur
B 80 mm
H 25 mm
H2 12 mm
L 160 mm
L1 160 mm