VCMC-R 120x120x45 12-80 30x30

Réf. article: 10.01.12.02942
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
Surface de base: 120 x 120 mm
Course Z: 10 mm
Hauteur H: 45 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 30 x 30 mm
VCMC-R 120x120x45 12-80 30x30
Attribut Valeur
B 135 mm
D 100 mm
H 45 mm
H1 92 mm
L 153,5 mm
Z (Course) 10 mm