VCBL-A-K1-125x75x125-Q

Réf. article: 10.01.12.03060
Aluminium Bloc de Bridage avec des forces d'usinage élevées
pour: Systèmes de vide 1-circuit
Longueur L: 125 mm
Largeur B: 75 mm
Hauteur H: 125 mm
Disposition: transversal
VCBL-A-K1-125x75x125-Q
Attribut Valeur
B 75 mm
B1 116 mm
B2 80 mm
H 125 mm
H2 108,6 mm
L 125 mm
L2 90 mm
L3 128 mm