Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de bridage
Dimensions (LxB) | 120 x 50 |
Hauteur H | 74 mm |
Fonction supplémentaire bloc à vide | Valve de détection |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 50 mm |
H | 74 mm |
H2 | 64 mm |
L | 120 mm |
L1 | 146 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,48 kg |
Consignes de commande: VCBL-B 120x50x74 TV
Le bloc de bridage par le vide VCBL-B est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : semelle (supérieure) VCSP-O, jeu de pièces d'usure, palpeur méchanique TV, bague d'adaptation
Accessoires disponibles : semelle (supérieur) en caoutchouc cellulaire