ADP-RING-100.5x15.5-VCBL-B

Réf. article: 10.01.12.03345
Bague d'ajustement pour le montage de la bloc de bridage par le vide dans un support de ventouse
Diamètre extérieur D: 100.5 mm
Hauteur H: 15.5 mm
pour: Bloc d'aspiration VCBL-T
Attribut Valeur
D 100,50 mm
H 15,50 mm
Utiliser la construction Bloc d'aspiration VCBL-S