Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le travail du bois
pour | Système de vide mono-circuit |
Hauteur H | 30 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 50 mm |
B1 | 133 mm |
d | 6 mm |
H | 30 mm |
H2 | 14 mm |
L | 120 mm |
L1 | 107 mm |
Consignes de commande: VCBL-G-K1 120x50x30
Le bloc de bridage par le vide VCBL-G-K1 est livré monté. Le produit se compose de :
Pièces de rechange disponibles : semelle, palpeur mécanique, raccord rapide coudé