Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Adapter-Plate Innospann pour console SCM/Morbidelli - Type 4
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 195 mm |
B1 | 145 mm |
H | 11 mm |
H1 | 28 mm |
L | 195 mm |
L1 | 145 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 0,36 kg |
Consignes de commande: ISAP-S4 195x195x11
Les plaques d'adaptation ISAP-S4 sont livrées montées. Les produits se composent de :
Pièces de rechange disponibles : bouchon magnetique, jeu de pièces d'usure
Accessoires disponibles : Mono-Base, bague intermédiaire, bloc ventouse