ISMB-G 80x80x70

Réf. article: 10.01.15.00156

Mono-Base G avec 2 raccords de tuyau pour table lisse

Dimensions (LxB)80x80
Surface de base80 x 80 mm
Longueur L80 mm
Largeur B80 mm
Hauteur H70 mm
Type de tuyauTuyau D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
Attribut Valeur
B 80 mm
d 60 mm
D 6 mm
H 70 mm
L 80 mm
Attribut Valeur
Poids 0,42 kg

Consignes de commande: ISMB-G 80x80x70

Le système modulaire Innospann peut être constitué de deux modules de base : 

  • Innospann Mono-Base ISMB ou Innospann Quad-Base ISQB 
  • Blocs ventouses Innospann ISCUP 

Les différentes versions des articles peuvent être librement combinées et étendues. La ventouse, la base et les bagues intermédiaires sont fournis séparément. 

Pièces de rechange disponibles : voir famille de produits accessoires et pièces de rechange Innospann