VCMC-R 175x175x45 12-80 30/50

Réf. article: 10.01.15.00244
Bloc de serrage pour pièces étroites/cadres, pour table crantée
Surface de base: 175 x 175 mm
Course Z: 10 mm
Hauteur H: 45 mm
Portée d'étendue: 12,0 ... 80,0 mm
Trame: 30x30 / 50x50 mm
VCMC-R 175x175x45 12-80 30/50
Attribut Valeur
B 175 mm
D 100 mm
H 45 mm
H1 125 mm
L 175 mm
Z (Course) 10 mm