ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12

Réf. article: 10.01.15.00344

Plaque de friction

Largeur B26 mm
Diamètre intérieur d12 mm
Hauteur H8,5 mm
Longueur L66 mm
MatièreCaoutchouc naturel NK-45
TypeCup 2
ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12
Attribut Valeur
B 26 mm
d 12 mm
H 8,50 mm
L 66 mm

Consignes de commande: ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12