SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Réf. article: 10.01.15.00572

Système de serrage par dépression pour serrage automatique

Diamètre de cercle D mk78 mm
Fonction ventousesBroches fixées au centre
VentousesVent. à soufflets SAB
RaccordØ60mm
MatièreNBR
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
MatièreNBR
Hauteur H1117,3 mm
SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR
Attribut Valeur
D 60 mm
D1 116,40 mm
Dmk 78 mm
H1 117,30 mm
EH (min) 93,50 mm
EH (max) 107,50 mm
Zs 14 mm
Z (Course) 22 mm
Attribut Valeur
Dimensions 60
Poids 1300 g
Matière Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

Documents

Langue

Consignes de commande: SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Le blocs de bridage et préhension 3D Balance SSCB est livrée montée. La livraison se compose de :

Ventouse composée d'un corps en aluminium avec broches de positionnement
ventouses FSG-VU1 ou SAB-NBR 
 

Pièces de rechange disponibles : ventouses (jeu de pièces de rechange), capuchon de protection