Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Innospann bloc de bridage pour Steel-Plate et Adapter-Plate
Longueur L | 80 mm |
Largeur B | 28 mm |
Dimensions (LxB) | 80 x 28 |
Surface de base | 80 x 80 mm |
Hauteur H | 97 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 28 mm |
B1 | 80 mm |
H | 97 mm |
L | 80 mm |
L1 | 80 mm |
Consignes de commande: ISBL-HD 80x28x97
Le système Innospann ISST-MPL se compose de :
.
Pièces de rechange disponibles : Aimants d'étanchéité, cordon d'étanchéité, cadre d'étanchéité
Accessoires disponibles : FlexMat SFM