FBX 10.5 CR-60

Réf. article: 10.01.16.00036
Ventouse à soufflets (ronde)
Dimensions: 10.5
Nombre de soufflets: 1.5
Matière de la ventouse:
Chloroprene CR
Dureté de la matière: 60 °Sh

L’article 10.01.16.00036 est épuisé : 31 déc. 2018

Cet article ne pourra plus être commandé à partir de cette date. Afin de trouver une alternative adéquate, vous pouvez prendre contacte avec votre interlocuteur local, qui se fera un plaisir de vous aider par téléphone au ou par e-mail à l’adresse . Vous pouvez également nous contacter en utilisant le formulaire prévu à cet effet.

Attribut Valeur
Ds 10,5 mm