REIB-RING SGM 40 PU-55

Réf. article: 10.01.17.00137

Anneau de friction

Utiliser la constructionPréhenseur magnétique
Dimensions40
Diamètre extérieur D40 mm
Diamètre intérieur d26 mm
REIB-RING SGM 40 PU-55
Attribut Valeur
D 40 mm
L 8,80 mm
Attribut Valeur
Dimensions 40
Matière Polyuréthane PU
Température de travail (max.) 100 °C
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 4,70 g


Matière HT2: Température de travail max. à court terme jusqu'à +250 °C

Consignes de commande: REIB-RING SGM 40 PU-55