HTS-A2 SGM 30/40

Réf. article: 10.01.17.00169
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 30/40
HTS-A2 SGM 30/40
Attribut Valeur
B 20,5 mm
d 4,6 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 55 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm