HTS-A3 SGM 30/40

Réf. article: 10.01.17.00170
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 30/40
HTS-A3 SGM 30/40
Attribut Valeur
B 20,5 mm
d 4,6 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 55 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm