HTS-A2 SGM 50/70

Réf. article: 10.01.17.00172
Système de support
Raccord de traverse:
Boulon à fente Ø19
pour: Préhenseur magnétique
Taille: 50/70
HTS-A2 SGM 50/70
Attribut Valeur
B 26 mm
d 5,6 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm