HTS-A3 D SGM 50/70

Réf. article: 10.01.17.00179
Système de support
Raccord de traverse:
Tête sphér. 28,5 mm
Version: Double bloc
pour: Aimant de levage
Taille: 50/70
HTS-A3 D SGM 50/70
Attribut Valeur
B 92 mm
B2 7 mm
B3 3,5 mm
d 5,5 mm
D 28,5 mm
H 9,9 mm
H1 49,3 mm
H2 5,2 mm
H3 26,4 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 33,5 mm
Y2 59 mm