Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions | 30 |
R | G1/8"-F |
Force de prise max disque friction | 35 N |
Plage de pression (press. de service) | 3,5 ... 6,0 bar |
Fonction supplémentaire | Capteur NPN |
Connexion électrique | Connecteur M12, 4 pol |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30,10 mm |
D | 29,50 mm |
d | 16,50 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | G1/8"-F |
G3 | M12x1-M |
G4 | M4-F |
H | 70,20 mm |
LG1 | 7 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 5 mm |
Lk | 300 mm |
X1 | 46 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force de prise max disque friction | 35 N |
Force restante | 0,30 N |
Plage de pression (press. de service) | 3,5 ... 6,0 bar |
Position de montage | BEL |
Commande de vanne | Bistable |
Température de travail | 5 ... 70 °C |
Poids | 145 g |
Famille de produit | SGM |
Consignes de commande: SGM-S 30 G1/8-IG NPN
Le préhenseur magnétique SGM est livré monté. Le produit est disponible en trois variantes :
Pièces de rechange disponibles : disque de friction, commutateur de proximité
Accessoires disponibles : système de support