SGM-S 40 G1/4-IG NPN

Réf. article: 10.01.17.00217
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
Dimensions: 40
Réception: G1/4"-F
Force de prise max disque friction:
100 N
Plage de pression (press d service):
3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaire: Capteur NPN
Interface raccordement 1:
Connecteur M12, 4 pol
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
Attribut Valeur
B 40,6 mm
D 40 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 61,4 mm
H1 70,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
Lk 300 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm