SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

Réf. article: 10.01.17.00348

Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées

Dimensions40
RG1/4"-F
Force de prise max disque friction100 N
Plage de pression (press. de service)3,5 ... 6,0 bar
Fonction supplémentaireCapteur PNP
Connexion électriqueConnecteur M12, 4 pol
SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP
Attribut Valeur
B 40,65 mm
D 40 mm
G1 G1/4"-F
G2 G1/8"-F
G3 M12x1-M
G4 M4-F
H 70,20 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 5 mm
Lk 300 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm
Attribut Valeur
Force de prise max disque friction 100 N
Force restante 0,30 N
Plage de pression (press. de service) 3,5 ... 6,0 bar
Position de montage BEL
Commande de vanne Bistable
Température de travail 5 ... 70 °C
Poids 349,60 g
Famille de produit SGM


Remarque : Force de préhension : La valeur indiquée est une valeur statique, sans facteur de sécurité ; mesure effectuée sur une tôle de 2 mm d'épaisseur. Un facteur de sécurité de S = 3 m doit être appliqué en présence de systèmes conçus avec préhenseurs magnétiques SGM
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
Consignes de commande: SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

Le préhenseur magnétique SGM est livré monté. Le produit est disponible en trois variantes :

  • Préhenseur de type SGM - disponible en différents diamètres
  • Préhenseur de type SGM-HD - surface de préhension en acier inoxydable destinée à des applications robustes - disponible en différents diamètres
  • Préhenseur de type SGM-S - contrôle du piston avec un capteur

 

Pièces de rechange disponibles : disque de friction, commutateur de proximité

Accessoires disponibles : système de support