Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
R | G1/4"-F |
Plage de pression (press. de service) | 2,5 ... 6,0 bar |
Force de prise max disque friction | 230 N |
Force de prise max sans friction | 290 N |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 40,65 mm |
B2 | 24,20 mm |
D | 38,40 mm |
G1 | G1/4"-F |
G2 | G1/8"-F |
G4 | M4-F |
G5 | M4-F |
H | 99,20 mm |
H2 | 15,50 mm |
L2 | 32 mm |
LG1 | 9 mm |
LG2 | 6 mm |
LG4 | 5 mm |
X1 | 74 mm |
Y1 | 12 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force de prise max sans friction | 290 N |
Force de prise max disque friction | 230 N |
Épaisseur de tôle opt force préh. max | 4 mm |
Force de prise 2mm-t | 260 N |
Force de prise 2mm-t | 200 N |
Force restante | 0,30 N |
Plage de pression (press. de service) | 2,5 ... 6,0 bar |
Position de montage | BEL |
Commande de vanne | Bistable |
Température de service max. | 350 °C |
Température de travail | 5 ... 150 °C |
Poids | 415 g |
Famille de produit | SGM-HP-HT |
Consignes de commande: SGM-HT-HP 40 G1/4-IG
Le préhenseur magnétique SGM-HP/-HT est livré assemblé. L'ensemble se compose de :
Pièces de rechange disponibles : Anneau de friction PU pour SGM-HP
Accessoires disponibles : Capteur de proximité, dispositif de maintien, élément de montage (ADP), anneau de friction HT2, élément de protection