Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Anneau de friction
Utiliser la construction | Préhenseur magnétique |
Dimensions | 50 |
Diamètre extérieur D | 50 mm |
Diamètre intérieur d | 41,5 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
D | 50 mm |
L | 10,70 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 50 |
Matière | Matière haute température HT2 |
Température de travail (max.) | 200 °C |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 4,70 g |
Consignes de commande: REIB-RING SGM 50 HT2-65