Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Éléments de saisie pour composants cylindriques
Dimensions | 20 |
Version | Triangle |
Diamètre de la pièce (min) | 3 mm |
Diamètre de la pièce (max) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 15 mm |
H | 4 mm |
L | 19,50 mm |
L2 | 15,50 mm |
WD2 | 3 mm |
Diamètre de la pièce (max.) | 10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Dimensions | 20 |
Matière | Acier |
Poids | 10 g |
Consignes de commande: ADP-E-TRI 20 SET