Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Éléments de saisie pour composants cylindriques
Version | Triangle |
Diamètre de la pièce (min) | 10 mm |
Diamètre de la pièce (max) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 30 mm |
H | 6 mm |
L | 26 mm |
L2 | 21 mm |
WD2 | 10 mm |
Diamètre de la pièce (max.) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Acier |
Poids | 36 g |
Consignes de commande: ADP-E-TRI 30/40 SET