Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Préhenseur magnétique pour tôles perforées et découpées
R | G1/8"-F |
Plage de pression (press. de service) | 2,5 ... 6,0 bar |
Force de prise max disque friction | 19 N |
Force de prise max sans friction | 28 N |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 20,10 mm |
B2 | 9,10 mm |
D | 20 mm |
G1 | G1/8"-F |
G2 | M5-F |
G4 | M3-F |
G5 | M3-F |
H | 78,20 mm |
H2 | 13,20 mm |
L2 | 12 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 5 mm |
LG4 | 4 mm |
X1 | 55 mm |
Y1 | 6,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force de prise max sans friction | 28 N |
Force de prise max disque friction | 19 N |
Épaisseur de tôle opt force préh. max | 1 mm |
Force de prise 2mm-t | 25 N |
Force de prise 2mm-t | 16 N |
Force restante | 0,30 N |
Plage de pression (press. de service) | 2,5 ... 6,0 bar |
Position de montage | BEL |
Commande de vanne | Bistable |
Température de travail | 5 ... 70 °C |
Poids | 81 g |
Famille de produit | SGM-HP-HT |
Consignes de commande: SGM-HP 20 G1/8-IG
Le préhenseur magnétique SGM-HP/-HT est livré assemblé. L'ensemble se compose de :
Pièces de rechange disponibles : Anneau de friction PU pour SGM-HP
Accessoires disponibles : Capteur de proximité, dispositif de maintien, élément de montage (ADP), anneau de friction HT2, élément de protection