SAXM 20 ED-85 SC045

Réf. article: 10.01.19.00003
High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
SAXM 20 ED-85 SC045
Attribut Valeur
d 9,7 mm
d1 15,3 mm
Dk 19,5 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,8 mm
H 16,7 mm
H2 7 mm
Z (Course) 3 mm