Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 9,70 mm |
d1 | 15,60 mm |
Dk | 19,20 mm |
Dmax(S) | 35,20 mm |
Ds | 31,60 mm |
H | 18 mm |
H2 | 7 mm |
Z (Course) | 4,30 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 39 N |
Force latérale | 32 N |
Force latérale surface huileuse | 41 N |
Volume | 4,55 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 18 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 5 mm |
Dimensions | 30 |
Famille d'insert | SC 045 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 3,20 g |
Famille de produit | SAXM |
Consignes de commande: SAXM 30 ED-85 SC045