SAXM 40 ED-85 SC045

Réf. article: 10.01.19.00005
High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions: 40
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
SAXM 40 ED-85 SC045
Attribut Valeur
d 9,7 mm
d1 15,6 mm
Dk 19,2 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
H 20,6 mm
H2 7 mm
Z (Course) 6,9 mm