SAXM 50 ED-85 SC055

Réf. article: 10.01.19.00006
High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
SAXM 50 ED-85 SC055
Attribut Valeur
d 11,8 mm
d1 27,6 mm
Dk 22,2 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
H 25,8 mm
H2 10,5 mm
Z (Course) 8,4 mm