SAXM 80 ED-85 SC055

Réf. article: 10.01.19.00008
High-Speed ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
SAXM 80 ED-85 SC055
Attribut Valeur
d 11,8 mm
d1 27,6 mm
Dk 22 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
H 31,3 mm
H2 10,5 mm
Z (Course) 13,9 mm