SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.19.00027

Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées

Dimensions50
MatièreElastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]85 Shore A
MatièreAluminium
RaccordM14x1.5-AG
SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
dn 6,10 mm
Dmax(S) 58,40 mm
Ds 51,50 mm
G1 M14x1.5-M
H 32,80 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 8,40 mm


Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Valeur
Force d'aspir. 109 N
Force latérale 58 N
Force latérale surface huileuse 110 N
Volume 14,40 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 25 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 6 mm
Dimensions 50
Raccord M14x1.5-M
Nombre de soufflets 0
Matière Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A] 85 Shore A
Poids 28,20 g
Famille de produit SAXM


Remarque : Force d'aspiration : Les données relatives à la force d'aspiration sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar ainsi qu'à une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité Force latérale : Les données relatives à la force latérale sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar avec une surface de pièce sèche ou huilée et lisse et régulière. Les valeurs réelles peuvent varier en fonction de la surface et de l'état de la pièce. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre recommandé du tuyau correspond à une longueur de tuyau d'environ 2 m
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
Consignes de commande: SAXM 50 ED-85 M14x1.5-AG

La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :

  • Ventouse cloche de type SAXM (étape 1) – pièce en élastomère, disponible dans différents diamètres
  • Elément de fixation supérieur (étape 2) – disponible dans différents filetages
  • Elément de fixation inférieur (étape 3) – disque de friction vulcanisé inclus