SAXM 80 ED-85 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.19.00035
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 80
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
SAXM 80 ED-85 G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 6,1 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
G1 G3/8"-F
H 48,3 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 13,9 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration