SAXM 115 ED-85 M14x1.5-AG

Réf. article: 10.01.19.00047
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 115
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: M14x1.5-M
Matière d'insert: Aluminium
SAXM 115 ED-85 M14x1.5-AG
Attribut Valeur
dn 6,1 mm
Dmax(S) 129,4 mm
Ds 115,2 mm
G1 M14x1.5-M
H 50,1 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 20 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration