Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 115 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | RA |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 129,40 mm |
Ds | 115,20 mm |
H | 51,60 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Course) | 20 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 549 N |
Force latérale | 320 N |
Force latérale surface huileuse | 584 N |
Volume | 141,50 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 115 |
Raccord | Adaptateur rect. |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 98 g |
Famille de produit | SAXM |
Consignes de commande: SAXM 115 ED-85 RA
La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :