Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 40 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G3/8-AG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
G1 | G3/8"-M |
H | 28,10 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Course) | 6,90 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 69 N |
Force latérale | 38 N |
Force latérale surface huileuse | 71 N |
Volume | 7,10 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 25 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 5 mm |
Dimensions | 40 |
Raccord | G3/8"-M |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 21,80 g |
Famille de produit | SAXM |
Consignes de commande: SAXM 40 ED-85 G3/8-AG
La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :