SAXM 50 ED-85 G3/8-AG

Réf. article: 10.01.19.00054
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 50
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-M
Matière d'insert: Aluminium
SAXM 50 ED-85 G3/8-AG
Attribut Valeur
dn 6,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
G1 G3/8"-AG
H 33,3 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 8,4 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration