SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG

Réf. article: 10.01.19.00063
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 30
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: NPT3/8-F
Matière d'insert: Laiton
SAXM 30 ED-85 NPT3/8-IG
Attribut Valeur
dn 5,1 mm
Dmax(S) 35,2 mm
Ds 31,6 mm
G1 NPT3/8-F
H 35 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 4,3 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration