Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions | 20 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4-IG |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 21,80 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 33,70 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 3 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 20 N |
Force latérale | 15 N |
Force latérale surface huileuse | 20 N |
Volume | 1,55 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 5 mm |
Dimensions | 20 |
Raccord | G1/4"-F |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 14,20 g |
Famille de produit | SAXM |
Consignes de commande: SAXM 20 ED-85 G1/4-IG
La ventouse cloche SAXM (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :