SAXM 20 ED-85 M10-AG

Réf. article: 10.01.19.00098
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: M10-M
Matière d'insert: Aluminium
SAXM 20 ED-85 M10-AG
Attribut Valeur
dn 4,1 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,8 mm
G1 M10-M
H 23,7 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Course) 3 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration