SAXM 20 ED-85 M16-AG

Réf. article: 10.01.19.00118
Ventouse cloche (ronde) pour une excellente adaptation aux surfaces bombées
Dimensions: 20
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: M16-M
Matière d'insert: Aluminium
SAXM 20 ED-85 M16-AG
Attribut Valeur
dn 5,1 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,8 mm
G1 M16-M
H 24,4 mm
LG1 11 mm
SW1 22 mm
Z (Course) 3 mm
Indication : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3 Correspondent aux dimensions extérieures de la ventouse à l'état d'aspiration