Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse en cloche (ronde)
Dimensions | 33 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Famille d'insert | SC 040 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 7,30 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 21,50 mm |
Ds | 32,10 mm |
H | 37,50 mm |
H2 | 4,80 mm |
H3 | 7 mm |
Lk | 25,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Volume | 8,05 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Dimensions | 33 |
Famille d'insert | SC 040 |
Matière | Silicone SI-HD |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 13,30 g |
Famille de produit | SPG |
Consignes de commande: SPG 33 SI-HD-65 SC040
La ventouse SPG (pièce en élastomère + élement de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :