SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SGBL

Réf. article: 10.01.20.01002
Systèmes de préhension de surface par le vide avec réservoir de vide intégré
Largeur B: 200 mm
Longueur L: 1040 mm
Distance de cellules: 35 mm
Type de matière:
Mousse O+S,Hauteur10+10+5
Version fitting: Buse droite, Ø60
SBX-C 1040x200 35 O10O10S05 SGBL
Attribut Valeur
B 200 mm
H 125 mm
H1 207,5 mm
L 1 040 mm
L1 1 075 mm
L2 123 mm
L3 198 mm
ZA 35 mm
Génération de vide Turbine / Pompe