MOD-FLAN 157x120 SBX-C

Réf. article: 10.01.20.01274

Module d' embase

Poids1,77 kg
Longueur L157 mm
Largeur B120 mm
Hauteur H60 mm
Utiliser la constructionPréhenseur de surface par le vide C
MOD-FLAN 157x120 SBX-C
Attribut Valeur
B 120 mm
H 60 mm
H3 10 mm
G1 Ø9 mm
L 157 mm
L3 51 mm
X1 120 mm
Y1 90 mm
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
Consignes de commande: MOD-FLAN 157x120 SBX-C