Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Module d' embase
Poids | 1,77 kg |
Longueur L | 157 mm |
Largeur B | 120 mm |
Hauteur H | 60 mm |
Utiliser la construction | Préhenseur de surface par le vide C |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 120 mm |
H | 60 mm |
H3 | 10 mm |
G1 | Ø9 mm |
L | 157 mm |
L3 | 91 mm |
X1 | 120 mm |
Y1 | 90 mm |
Consignes de commande: MOD-FLAN 157x120 SBX-C