Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions | 90 |
Matière | Tissu de silicate ST |
Raccord | G1/4-IG |
Température de service max. | 600 °C |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 7 mm |
Dmax(S) | 111,50 mm |
Ds | 90 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 39 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
SW2 | 8 mm |
SW3 | 46 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 320 N |
Volume | 25 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 1060 mm |
Puiss. d'aspir. pour pu = -0,6 bar | 32 l/min |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 90 |
Température de service max. | 600 °C |
Matière | Tissu de silicate ST |
Poids | 675 g |
Famille de produit | SPL-HT |
Consignes de commande: SPL-HT 90 ST G1/4-IG
La ventouse plate SPL-HT (bague d’étanchéité + réception) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité de type DR-SPL-HT