SPL-HT 140 ST G3/8-IG

Réf. article: 10.01.23.00008
Ventouse plate pour l'utilisation en secteurs hautes températures
Dimensions: 140
Matière de la ventouse:
Tissu de silicate
Raccord du vide: G3/8"-F
Température de la pièce max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
Attribut Valeur
dn 8 mm
Dmax(S) 159,5 mm
Ds 138 mm
G1 G3/8"-F
H 39 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
SW2 8 mm
SW3 95 mm