Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate à grande vitesse
Dimensions (LxB) | 60 x 20 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bk | 20 mm |
Bmax(S) | 24 mm |
Bs | 18,70 mm |
d | 12,80 mm |
H | 21,90 mm |
H2 | 3 mm |
Lk | 60 mm |
Ls | 61,80 mm |
Z (Course) | 4,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force latérale | 44 N |
Force latérale surface huileuse | 62 N |
Volume | 5 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 10 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Famille d'insert | SC 045-AR |
Dimensions (LxB) | 60 x 20 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 7,20 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAOXM |
Consignes de commande: SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR
La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :