Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate à grande vitesse
Dimensions (LxB) | 80 x 30 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Attribut | Valeur |
---|---|
Bk | 24,10 mm |
Bmax(S) | 41,50 mm |
Bs | 31,90 mm |
d | 12,80 mm |
H | 22,40 mm |
H2 | 3 mm |
Lk | 74,30 mm |
Ls | 82,10 mm |
Z (Course) | 6 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force latérale | 110 N |
Force latérale surface huileuse | 134 N |
Volume | 13 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 20 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 4 mm |
Famille d'insert | SC 045-AR |
Dimensions (LxB) | 80 x 30 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 85 Shore A |
Poids | 12,20 g |
Nombre de soufflets | 0 |
Famille de produit | SAOXM |
Consignes de commande: SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR
La ventouse cloche SAOXM (pièce en élastomère avec insert inclus élément de friction + élément de fixation) est livrée montée. Vous pouvez également commander les différentes pièces détachées de la ventouse :