SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG

Réf. article: 10.01.24.00019
Ventouse plate à grande vitesse (ovale) pour une dynamique maximale sur surfaces bombées et huilées
Dimensions (Lxl): 100 x 40 mm
Matière de la ventouse: Elastodur
Dureté de la matière: 85 °Sh
Raccord du vide: G3/8"-F
Matière d'insert: Aluminium
Equipement supplémentaire:
Disc de friction
SAOXM 100x40 ED-85 G3/8-IG
Attribut Valeur
Bmax(S) 51 mm
Bs 41,6 mm
dn 6,1 mm
G1 G3/8"-F
H 45,7 mm
LG1 12 mm
Lmax(S) 109 mm
Ls 101,8 mm
SW1 22 mm
SW3 6 mm
Z (Course) 7,3 mm